- Model numarası:
- DK 5525120
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Hızlı sabitleme parçaları ile derinlik ayarlı destek şeridine monteli ön ve arkada iki adet 482,6 mm (19") montaj dikmesi
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Çatı sacı, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
- Yükseklik birimleri
- 15 U
- Yükseklik birimleri
- 15 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 84 mm / 168 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 345 mm
- Design doors
- Yekpare
- Dizayn 19" seviyesi
- Profil rayları, 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 45,6 kg
- Brüt ağırlık
- 46,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, camlı, GYD:600x15Ux600mm