- Model numarası:
- DK 5507131
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon)
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 147 mm / 105 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 545 mm
- Design doors
- İzolasyonlu, IP 55
- Dizayn 19" seviyesi
- Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 122,5 kg
- Brüt ağırlık
- 128 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177705784
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, camlı, IP55, GYD:800x42Ux800mm