Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, ön konfigürasyonlu, 19" montaj çerçevesi

Model numarası: DK 5510151

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. Uygulamaya yönelik donanım ve ön montaj dahil. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Kablo giriş plakası TS IT, TX CableNet için

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

PDU metered

Model numarası:
DK 5510151
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar, tavan ve yan paneller: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç yapı, baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kapı, tavan sacı, baza ve yan duvarlı kabin karkası TS 8
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Taban yuvası
Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı
Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir
Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik birimleri
42 U
Baza dâhil yükseklik
2.100 mm
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
144 mm / 308 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
745 mm
Dizayn 19" seviyesi
Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
EAN
4028177706118
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, GYD:600x42Ux1200mm, ÖCAS2, 19", bazalı
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar