Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, boş kabin

Model numarası: DK 5515790

TS IT, kapalı, kabin kliması için. Farklı boyut modellerinde bireysel genişletme için 19" iç yapı olmadan boş kabin olarak IP 55'e kadar koruma türüyle temin edilebilir.

Yan yana sıralama hızlı bağlantı elemanları, üç parçalı TS/TS için

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

PDU UK basic

PDU managed

PDU UK, ölçümlü model

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Model numarası:
DK 5515790
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum ön gözetleme camı (180°)
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Kablo giriş plakaları için birleştirme contası ve sızdırmazlık kiti (opsiyon)
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
Design doors
İzolasyonlu, IP 55
Dizayn 19" seviyesi
19" iç yapılandırma yok
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55 sadece sıralama yalıtımı veya vidalı yan panellerle birlikte
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Yükseklik x derinlikli kabinlerde: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm modellerinde uygun yan paneller opsiyonel olarak temin edilebilir ve kabine monteli olarak teslim edilir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
98,6 kg
Brüt ağırlık
103,8 kg
EAN
4028177703445
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, GYD:600x47Ux1200mm, ÖCAS, IP 55
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes