Network/sunucu kabinleri TS IT havalandırmalı kapılı, 19" montaj çerçeveli

Model numarası: DK 5504181

TS IT, havalandırmalı, ortam kliması uyumlu. 19" iç kurulum, 19" montaj çerçevesi, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde temin edilebilir.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Yan yana sıralama hızlı bağlantı elemanları, üç parçalı TS/TS için

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Kablo giriş plakası TS IT, TX CableNet için

Kablo tutucu ray TS, TS IT için

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

PDU managed

Model numarası:
DK 5504181
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
24 U
Yükseklik birimleri
24 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
87 mm / 165 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
745 mm
Design doors
havalandırmalı
Dizayn 19" seviyesi
Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
80 kg
Brüt ağırlık
85 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177705906
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, perfore, GYD:800x24Ux1000mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes