- Ürün numarası:
- DK 5508.181
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 84 mm / 168 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 745 mm
- Design doors
- havalandırmalı
- Dizayn 19" seviyesi
- Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 83 kg
- Brüt ağırlık
- 87,4 kg
- EAN
- 4028177706040
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, perfore, GYD:600x42Ux1000mm