Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, IP 55, 19" montaj dikmeli

Model numarası: DK 5514130

TS IT, kapalı, kabin kliması için. Değişken derinlikli 19" profil raylarıyla 19" iç yapı, 1.500 kg'a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebat modellerinde ve IP 55 koruma türünde temin edilebilir.

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

PDU managed

Model numarası:
DK 5514130
Malzeme
Çelik sac
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
47 U
Yükseklik birimleri
47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
745 mm
Taşıma kapasitesi
15.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Ürün numarasına dair not
Tekli kurulumda kabin monteli, vidalı yan duvarlarla sipariş edilebilir
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
126,7 kg
Brüt ağırlık
139 kg
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, camlı, IP55, GYD:800x47Ux1000mm
Sertifika
Koruma türü
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes