- Ürün numarası:
- TE 7888.500
- Dizayn
- yan panelli
- Fayda
- Çerçevesiz
- En uygun erişebilirlik
- Demontedir ve kolay kurulur
- Kapı dayanağı değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliği değiştirilebilir
Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tasarım kulp ve güvenlik kilidi 3524 E dahil
Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil
Azami boşluklu taban çerçevesi (isteğe bağlı olarak modül saclarıyla donatmak için)
Kablo girişi için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı
4 tesviye ayağı, M10 (opsiyon)
4 mesafe cıvatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon)
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 30 mm / 30 mm /
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 495 mm
- Taşıma kapasitesi
- 4.000 N
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 82,5 kg
- Brüt ağırlık
- 83 kg
- EAN
- 4028177801424
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, With glazed door