TE 8000 ağ dağıtım panoları

Model numarası: TE 7888520

TE 8000 cam kapılı IT panosu, kişisel iç bölme büyütme için hazır.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Model numarası:
TE 7888520
Dizayn
yan panelli
Fayda
Çerçevesiz
En uygun erişebilirlik
Demontedir ve kolay kurulur
Kapı dayanağı değiştirilebilir
Malzeme
Çelik sac
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliği değiştirilebilir
Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tasarım kulp ve güvenlik kilidi 3524 E dahil
Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil
Azami boşluklu taban çerçevesi (isteğe bağlı olarak modül saclarıyla donatmak için)
Kablo girişi için örtülü çıkıntı ve opsiyonel fan için tavan sacı
4 tesviye ayağı, M10 (opsiyon)
4 mesafe cıvatası, 20 mm, tavan sacını kaldırmak için (opsiyon)
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik birimleri
42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
30 mm / 30 mm / 
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
495 mm
Taşıma kapasitesi
4.000 N
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 20
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
100 kg
Brüt ağırlık
103 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177801455
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x600 mm, 42 U, With glazed door
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar