Ürün kaldırıldığı tarih: 29 Haz 2022
- Model numarası:
- TE 7888940
- Fayda
- Montaj ve kurulum esnasında tüm yanlardan en uygun erişebilirlik
- Açık yapı ile sınırsız hava-akışı
- Sabitleme düzeylerinin mesafesi, kademesiz olarak ayarlanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önde ve arkada 482,6 mm (19") sabitleme düzeyli kendinden destekli montaj çerçevesi
Çatı sacı kablo düzenleyicisini almaya hazır
Özel donatım için açık taban çerçevesi 2 sistem çerçevesi ile genişlikte monte edilmiştir
4 tesviye ayağı, M10 (opsiyon)
Çatı sacı, arka çapraz fırça şeritli - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm - Yükseklik birimleri
- 42 U
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 80 mm / 130 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 745 mm
- Taşıma kapasitesi
- 7.000 N
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 33 kg
- Brüt ağırlık
- 35 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Ürün açıklaması
- TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open
- Veri sayfaları
- Teknik detaylar