Dağıtıcı rack kabinleri TE 8000 açık kabin

Model numarası: TE 7888944

Montaj ve kurulum esnasında tüm yanlardan en uygun erişebilirlik.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Model numarası:
TE 7888944
Fayda
Montaj ve kurulum esnasında tüm yanlardan en uygun erişebilirlik
Açık yapı ile sınırsız hava-akışı
Sabitleme düzeylerinin mesafesi, kademesiz olarak ayarlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde ve arkada 482,6 mm (19") sabitleme düzeyli kendinden destekli montaj çerçevesi
Çatı sacı kablo düzenleyicisini almaya hazır
Özel donatım için açık taban çerçevesi 2 sistem çerçevesi ile genişlikte monte edilmiştir
4 tesviye ayağı, M10 (opsiyon)
Çatı sacı, iki tarafta fırça şeritli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik birimleri
42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
80 mm / 130 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
745 mm
Taşıma kapasitesi
7.000 N
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
55 kg
Brüt ağırlık
59,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177801332
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Ürün açıklaması
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, open
Veri sayfaları
Teknik detaylar