PDU UK basic

Model numarası: DK 7979814

Güç dağıtıcısı

Model numarası:
DK 7979814
Dizayn
Basic UK
Ürün açıklaması
BT ağ ve sunucu rafları için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Tasarıma bağlı olarak, enerji ölçümü ve izlemesi için geniş kapsamlı yönetim fonksiyonları ile birlikte.
Fayda
VX IT için aletsiz montaj seti
Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Teknik özellikler
Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.295 mm
Priz sayısı ve tipi
16 x BS 1363 / 4 x C19
Prizler
16 x BS 1363
4 x C 19
Nominal akım (maks.)
16 A
Nominal güç
3,7 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,1 kg
Brüt ağırlık
4,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177948600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU UK, Basic, kompakt basic güç dağıtımı, GUD: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2