PDU uluslararası, ölçümlü model

Model numarası: DK 7955236

Faz veya besleme başına enerji ölçümlü kompakt elektrik dağıtımı. Komple IT rackının güç ihtiyacı üzerine hızlı genel bakış. Dağıtım gücü 22 kW'ye kadar

Model numarası:
DK 7955236
Dizayn
PDU, metered
Ürün açıklaması
Faz başına enerji ölçümü, yani bütün bir IT rackın güç ihtiyacı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel güç dağıtımı ile donatılabilir. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar - TS-IT rackına aletsiz monte edilir. OLED ekranı, enerji tüketimini görüntüler. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedekli güç beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 2.050 mm
Priz sayısı ve tipi
48 x C13
Prizler
48 x Soğuk cihaz soketi C13
Nominal akım (maks.)
32 A
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT: ≥ 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,1 kg
Brüt ağırlık
8 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177685352
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU ölçülebilir, 32A/3P CEE 48xC13
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım