- Model numarası:
- DK 7955332
- Dizayn
- PDU, switched
- Ürün açıklaması
- Faz başına ölçüm fonksiyonu ve tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı ile PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Teslimat kapsamı
- Monteli giriş konektörü ile bağlantı kablosu H05-VV (3 m) dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 85 mm
Uzunluk: 1.480 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 24 x C13 / 6 x C19
- Prizler
- 24 x Soğuk cihaz soketi C13
6 x Soğuk cihaz soketi C19
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,8 kg
- Brüt ağırlık
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177685222
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK PDU anahtarlanabilir, 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19