PSM Zero-U-Space

Model numarası: DK 7859080

800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19” montaj katı arasındaki Zero-U-Space’de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.

Model numarası:
DK 7859080
Ürün açıklaması
800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19” montaj katı arasındaki Zero-U-Space’de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Uzunluk
1.695 mm
Elektriksel bağlantı türü
Wago konnektör X-COM
Sayı
2
Besleme başına fazlar
3~
Nominal akım (maks.)
16 A
Modül yuvaları (maks.)
6
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Montaj talimatı
Çeşitli bağlantı kabloları, 1 fazlı bağlantı için de
Ölçüler
Uzunluk: 1.695 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
2,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177956650
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Ürün açıklaması
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz