Grup priz ampermetreli

Model numarası: DK 7240300

Bağlı elektrik tüketicilerinde enerji tüketimi ölçümü için, konnektör tipi:"topraklama" değişken montaj seçenekleri.

Model numarası:
DK 7240300
Ürün açıklaması
Ampermetreli priz grubu, bağlı olan ekipmanların aktif güçlerini ölçer. 482,6 mm (19") uzunluktaki güç uzatma kablosu tercihe göre 19" montaj çerçevesine, muhafaza çerçevesine veya duvar ayracının arka kısmına monte edilebilir. Montaj dirseği dört farklı pozisyonda monte edilebilir ve bu sayede değişik montaj imkanları sağlar. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir.
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Priz elemanları: Polikarbonat
Teslimat kapsamı
Grup priz
İki yapı dirseği
Sabitleme malzemesi
3 m bağlantı kablolu (yüksüklü kablolu)
Dizayn
Ampermetreli
Prizler
7 x D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Ölçüler
Yükseklik: 45 mm
Derinlik: 50 mm
Uzunluk: 482,6 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Sabitleme ölçüsü
464,1 mm
Nominal çalışma gerilimi
230 V AC, 50 Hz
Nominal gerilim
230 V AC, 50 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Montaj seçenekleri
25 mm ölçülü yapı parçaları
Pano çerçevesi
IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise)
482,6 mm (19") düzeyi
Priz tavası rengi
gri
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,859 kg
Brüt ağırlık
1,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK Grup priz, ampermetreli
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi