- Model numarası:
- DK 7030128
- Dizayn
- VX erişim sensörü
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Fiziksel ortam parametreleri kaydı
- Dizayn
- Sensör: Reed kontağı/mıknatıs
- Seri bağlı maks. 5 reed kontağı
- Malzeme
- Plastik
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
VX erişim sensörü
0,5 m kablo
- CAN veri yoluna bağlantı
- CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,085 kg
- Brüt ağırlık
- 0,09 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Access sensor VX