CMC III sensörleri

Model numarası: DK 7030130

CMC III vandalizm sensörü

Model numarası:
DK 7030130
Dizayn
Vandalizm sensörü
Ürün açıklaması
CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
CMC III vandalizm sensörü x, y ve z olmak üzere 3 eksende etki eden çekme kuvvetlerini denetler (g kuvvetleri)
Sensör kabin çerçevesine monte edilir ve kabine etki eden vibrasyonlar sensöre aktarılır
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Vandalizm sensörü
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
PDU cihazı sayısı (maks.)
16
Ölçüm yöntemi
Hızlanma ölçümü
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,108 kg
Brüt ağırlık
0,193 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85319000
EAN
4028177659513
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Vandalizm sensörü
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics