- Model numarası:
- DK 7030.150
- Dizayn
- Analog diferansiyel basınç sensöründe
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
- CMC III fark basıncı sensörü odadaki iki noktada hava basıncını ölçer ve ölçüm noktaları arasındaki fark basıncını gösterir
- Odadaki iki nokta, sensöre bağlanan ince bir hortum yardımıyla tanımlanır
- Uygulama: Soğuk taraf muhafazası, çift taban
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Analog diferansiyel basınç sensöründe
- CAN veri yoluna bağlantı
- Doğrudan
- Arayüzler
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- PDU cihazı sayısı (maks.)
- 16
- Ölçüm yöntemi
- Diferansiyel basınç ölçümü
- Ölçüler
- Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,539 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 85319000
- EAN
- 4028177659537
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Analog diferansiyel basınç sensörü, GYD: 110x30x40