- Ürün numarası:
- DK 7030.400
- Dizayn
- Duman detektörü
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
- CMC III duman detektörü kabinin üst kısmına monte edilir
- Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Kutu: beyaz
Montaj aparatı: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Montaj açısı
Montaj malzemeleri dahil
- CAN veri yoluna bağlantı
- Doğrudan
- Arayüzler
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- PDU cihazı sayısı (maks.)
- 16
- Ölçüm yöntemi
- Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED
- Ölçüler
- Yükseklik: 60 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,58 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Sensör duman dedektörü