CMC III sensörleri

Ürün numarası: DK 7030.440

CMC III kaçak sensörü, 15 m

Ürün numarası:
DK 7030.440
Dizayn
Kaçak sensörü, 15 m
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
15 m uzunluğundaki sensör kablosu tabana sabitlenir
Sensör kablosu iletken bir sıvıya temas ederse sensör sızıntı uyarısı verir
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Kaçak sensörü
Dedektör kablosu, 15 m
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Terminal
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
PDU cihazı sayısı (maks.)
16
Ölçüm yöntemi
İletkenlik ölçümü
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,802 kg
Brüt ağırlık
1,106 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Su kaçağı sensörü, 15m, GYD:110x30x40
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide