CMC III sensörleri

Model numarası: DK 7320530

Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için.

Model numarası:
DK 7320530
Dizayn
Giriş sensörü
Ürün açıklaması
CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
CMC-TC sensörü kabin çerçevesine monte edilir. Manyetik bir karşı parça kapıya yapıştırılır
Sensörde manyetik bir karşı parçanın olup olmadığı ve kapının kapalı olduğu sensör tarafından algılanır.
Mıknatısın algılanmaması ve kapının böylece açılmaması kırmızı LED ile gösterilir.
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Pano: şeffaf
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Konektörlü bağlantı kablosu
Köprü fişi
Montaj açısı
Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı
CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
Arayüzler
RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
Number subscribers per PDU note
Sırayla en fazla 5 sensör bağlanabildiğinden kullanıcı sayısı artar. Ancak sırayla anahtarlanan sensörler sadece bir sinyal verir.
Bilgi
Bu sensör bir CMC III CAN-Bus sensörü üzerinden CMC III'e bağlanır.
5 adet CMC-TC erişim sensörü MC III CAN-Bus erişim sensörüne bağlanabilir.
Ölçüm yöntemi
Dilli kontak, mıknatıs
Ölçüler
Genişlik: 78 mm
Yükseklik: 20 mm
Derinlik: 18 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,491 kg
Gümrük tarifesi numarası
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III erişim sensörü, CAN veri yolu sensörü aracılığıyla CMC III işlem ünitesine bağlantı için, arayüzler: RJ12, GYD: 78x20x18 mm
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Technical Data sheet