Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2025
- Model numarası:
- DK 7320570
- Dizayn
- Hareket detektörü
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
- Sensör bir alandaki hareketleri denetler
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu - Renk
- Kutu: beyaz
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Konektörlü bağlantı kablosu
Taşıyıcı ray sabitlemesi için montaj klipsleri
Montaj malzemeleri dahil - CAN veri yoluna bağlantı
- CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
- Arayüzler
- RJ12
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- Bilgi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ölçüm yöntemi
- Kızılötesi (IR) detektör
- Ölçüler
- Genişlik: 59 mm
Yükseklik: 102 mm
Derinlik: 32 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,25 kg
- Brüt ağırlık
- 0,267 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- CMC III Hareket sensörü
- Dokümantasyonlar
- Info sheet