Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010110

Kabin içindeki ortam sıcaklığını izlemek için CAN-Bus’lı sıcaklık sensörü.

Model numarası:
DK 7010110
Dizayn
Sıcaklık sensörü
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Sensör, dolaptaki ortam sıcaklığını izler
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
Aktif hava akımında kabin içinde entegre edilmiş sensör kullanılabilir, aktif hava akımı yoksa birlikte verilen NTC sensörünün bağlanması gerekir
Harici sensörün ölçüm aralığı: -40 °C...+80 °C
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Bağlantı kablolu ve fişli harici sıcaklık sensörü
NTC sensörü, uzunluk 1,80 m
maks. kablo uzunluğu 2 m
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
0...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,111 kg
Brüt ağırlık
0,163 kg
Gümrük tarifesi numarası
90269000
ETIM 9
EC002627
Ürün açıklaması
DK Sıcaklık Sensörü, bir CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 80x30x40 mm, RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Visio Shapes