Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010140

Hava akışı sensörü, hava akışındaki mevcut hava hızını ölçer ve akış dalgalanmalarını algılayabilir.

Model numarası:
DK 7010140
Dizayn
Hava akışı sensörü
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
Hava akışı sensörü, hava akışına monte edilen harici bir algılayıcıya sahiptir
Isı kayıpları ile sensör hava akımını ölçer ve akım dalgalanmalarını tespit eder
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemesi dâhil harici hava akımı sensörü
Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Veri yolu sistemi arayüzleri
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Terminal
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Soket
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
0...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,501 kg
Gümrük tarifesi numarası
85319000
Ürün açıklaması
CMC III Processing Unit’e bağlantı için hava akışı sensörü, ölçüler: 110 × 30 × 40 mm, muhafaza: RAL 7035, ön yüz: RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi