Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010150

Diferansiyel basınç sensörü, iki noktadaki hava basıncını ölçer ve ölçüm noktaları arasındaki basınç farkını gösterir.

Model numarası:
DK 7010150
Dizayn
Diferansiyel basınç sensörü
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
Diferansiyel basınç sensörü, odadaki iki noktadaki hava basıncını ölçer ve ölçüm noktaları arasındaki basınç farkını gösterir
Odadaki iki nokta, sensöre bağlanan ince bir hortum yardımıyla tanımlanır
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
0...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,333 kg
Brüt ağırlık
0,383 kg
Gümrük tarifesi numarası
85319000
Ürün açıklaması
CMC III Processing Unit’e bağlantı için diferansiyel basınç sensörü, ölçüler: 110 × 30 × 40 mm, muhafaza: RAL 7035, ön yüz: RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi