- Model numarası:
- DK 7010160
- Dizayn
- Erişim İzleme Sensörü
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Sensör entegre bir kızılötesi sensöre ve bir alıcıya sahiptir
- Erişim izleme sensörü, dolap kapısının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kızılötesi ışık ile denetler
- Erişim izleme sensörü, x, y ve z 3 eksenindeki çekim kuvvetlerini (g kuvvetlerini) denetler
- Sensör kabine monte edilir ve kapıya hizalanır, ışık bir reflektör şeridinden kapıya yansıtılır
- Sensör kabin çerçevesine monte edilir ve kabine etki eden vibrasyonlar sensöre aktarılır
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
- Malzeme
- Plastik
- Yüzey
- Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
- CAN veri yoluna bağlantı
- Doğrudan
- Arayüzler
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Ölçüler
- Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,063 kg
- Brüt ağırlık
- 0,163 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Ürün açıklaması
-
DK erişim izleme sensörü, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005