Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010190

İki dijital ve bir analog girişe sahip, özel uygulamaya göre yapılandırılabilen genel sensör.

Model numarası:
DK 7010190
Dizayn
Genel sensör
Ürün açıklaması
null
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
Sensörün, ilgili uygulamaya göre yapılandırılabilen iki dijital girişi ve bir analog girişi bulunur
Dijital girişler 2x potansiyelsiz kontak denetimi, 2x S0-Bus (enerji ölçüm cihazları) veya 1x Wiegand arayüzü (harici Access sistemleri) olarak yapılandırılabilir. Analog giriş 4 - 20 mA arayüzü olarak kullanılabilir
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Genel sensör
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
analog, 4 - 20 mA
2 dijital giriş/S0-Bus/Wiegand
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
0...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,127 kg
Brüt ağırlık
0,157 kg
Gümrük tarifesi numarası
85319000
Ürün açıklaması
CMC III Processing Unit’e bağlantı için evrensel sensör, ölçüler: 110 × 30 × 40 mm, ön yüz: RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi