Sensörler CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010210

Sızıntı noktası sensörü, iki kontak kullanarak tabanda iletken sıvıların sızıntısını izler.

Model numarası:
DK 7010210
Dizayn
Sızıntı noktası sensörü
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
Sızıntı noktası sensörü, zemine dik şekilde monte edilen harici bir algılayıcıya sahiptir
Sensör iki adet kontak ile zemini iletken sıvılara ilişkin kontrol eder (sızıntıda)
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Kaçak sensörü
Bağlantı kablolu harici sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Terminal
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,251 kg
Gümrük tarifesi numarası
90261029
ETIM 9
EC002627
Ürün açıklaması
DK sızıntı nokta sensörü, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005.
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Visio Shapes