- Model numarası:
- DK 7010220
- Dizayn
- Sızıntı sensörü, dolap sıraları için
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi, PDU veya IoT arayüzü üzerinden yapılabilir
- 15 m uzunluğundaki sensör kablosu tabana sabitlenir
- Sensör kablosu iletken bir sıvıya temas ederse sensör sızıntı uyarısı verir
- Malzeme
- Plastik
- Yüzey
- Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kaçak sensörü
Dedektör kablosu, 15 m
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
- CAN veri yoluna bağlantı
- Doğrudan
- Arayüzler
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Ölçüler
- Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,85 kg
- Brüt ağırlık
- 1,057 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Ürün açıklaması
-
DK sızıntı sensörü, kabin sıraları için, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005