Erişim kontrolü CMC III, PDU, LCP, IoT Interface için

Model numarası: DK 7010180

Pano erişiminin denetimi ve kontrolü için ünite.

Model numarası:
DK 7010180
Dizayn
Erişim kontrolü
Ürün açıklaması
Bir erişim kontrol sistemine ikişer adet tutamak ve okuyucu bağlanabilir. CMC III Processing Unit, PDU veya IoT arayüzü web sitesi aracılığıyla, tutamaklar çeşitli sayısal kodlara veya transponder kartlarına bağlanabilir, böylece CMC III Processing Unit, PDU veya IoT arayüzündeki tüm tutamaklar sadece bir optik okuyucu sistem tarafından kontrol edilebilir. Entegre kızılötesi sensör ile kumanda edilen kapı ayrıca durumuna ilişkin (açık/kapalı) denetlenir. Ayrıca sensör, vandalizm tespit edildiğinde alarm gönderen bir titreşim sensörüne sahiptir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Kapıların izlenmesi için iki kol ve iki okuyucu cihazın bağlanmasına yönelik
Entegre IR erişim sensörü
Entegre vandalizm sensörü
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
2 x RJ12
2 x flat-pin bağlayıcısı
Soket
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,166 kg
Brüt ağırlık
0,169 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
ETIM 9
EC002627
Ürün açıklaması
DK Access Control, CAN-Bus arayüzü üzerinden bağlantı, GYD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Visio Shapes