- Model numarası:
- DK 7200450
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantılarını CMC-TC sensörlerine ve CMC III çevrim içi konfor kolu VX’e uzatmak ve bir sensör veya bir sensör dizisi için CMC III erişim sensörü 7030.128 için bağlantı kablosu olarak.
- Uygulamalar
- Sensör kablolarının uzatılması
- Uzunluk
- 5 m
- Ölçüler
- Uzunluk: 5 m
- Arayüzler/bağlantılar
- Fiş (tip): RJ12
Soket (tip): RJ12
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,56 kg
- Brüt ağırlık
- 0,581 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253