IT izleme IT monitoring accessories Burada BT sistemlerinizi optimize edecek bir dizi aksesuar bulabilirsiniz. IT monitoring accessories CMC III programlama kablosu Processing Unit (PU) ya da PU Compact'ı ilk devreye almak için. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III CAN veriyolu birleştirme kablosu Veri ve güç aktarımı için CAN-Bus ünitelerini bağlar. Ürüne git IT monitoring accessories CMC I/O üniteleri Sekiz adede kadar dijital girişin kontrolü ve dört adede kadar rölenin kumandası. Ürüne git IT monitoring accessories LED ışık çubuğu CMC III için Bir ağ/sunucu kabini dahilinde renkli durum göstergesi için. Bir hata oluşması durumunda, ışık şeridi ayarlanan renge geçer. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III montaj üniteleri CMC III bileşenlerini yerleştirmek için. Ürüne git IT monitoring accessories Monitör-klavye ünitesi 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı 17" TFT ekranlı, İngilizce veya Almanca klavye düzenli, teleskobik raylı 1 adet HE yuvası. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III kablo tutma askısı CMC III CAN bus ünitesi bilgisi ve güç dağıtım sistemleri bağlantısı Ürüne git IT monitoring accessories CMC III sensörleri Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III LTE Unit CMC III LTE Unit, ISDN veya LTE üzerinden kısa mesaj yoluyla alarm mesajları hakkında güvenilir şekilde bilgilendirir. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III I/O üniteleri Sekiz adede kadar dijital girişin kontrolü ve dört adede kadar rölenin kumandası. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III güç üniteleri Akım/Enerji ölçümü ve tüketicileri, örneğin fanları açmak/kapatmak için. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III CAN-Bus sensörü Bir CMC-TC sensörü bağlantısı için Ürüne git IT monitoring accessories Kapı kontrol modülü VX IT camlı kapıların otomatik olarak açılması için kontrol ünitesi ADO için entegre havalandırma kanatları. Ürüne git IT monitoring accessories CMC III erişim kontrolü Pano erişiminin denetimi ve kontrolü için CMC III ünitesi. Ürüne git IT monitoring accessories Fanlar için supresör CMC III için Fanların CMC III Power Unit üzerinden bağlanması için. Supresör, fan motorunun arızalarından etkilenmesini önler. Ürüne git IT monitoring accessories Güç adaptörleri için bağlantı kablosu Çeşitli ülkelere özgü tiplerdeki güç adaptörleri için bağlantı ve uzatma kabloları. Ürüne git IT monitoring accessories PSM/PDU için bağlantı kablosu Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C19/C20). Ürüne git IT monitoring accessories Bağlantı kablosu Güç adaptörü için Tek taraflı elektrik fişi ile Ürüne git IT monitoring accessories CAN Bus'lu PSM ölçüm modülleri PSM akım rayları için Çıkışlarda anahtarlama fonksiyonlu ve enerji ölçümlü PSM ölçüm modülü. IEC 60320 C13 & C19 ve CEE 7/3 (akım korumalı priz) modelleri mevcuttur. Ürüne git