CMC III LTE Unit

Ürün numarası: DK 7030.571

CMC III LTE Unit, ISDN veya LTE üzerinden kısa mesaj yoluyla alarm mesajları hakkında güvenilir şekilde bilgilendirir.

Ürün numarası:
DK 7030.571
Ürün açıklaması
Yedek bir aktarım yolu oluşturmak veya ağ altyapısı mevcut olmadığında alarmları aktarmak için. Alarm bildirimi SMS olarak verilir. Otomatik açma/kapama işlevine sahip LTE (4G), UMTS (3G) ve GSM (2G) kapsamı, bkz. bantlar ve frekanslar. Piyasada standart olarak bulunan bir SIM kart müşteri tarafından temin edilmelidir.
Teknik özellikler
CMC III LTE ünitesi, 4G, 3G ve 2G mobil iletişim ağlarında şu frekans aralıklarında kullanılabilir:
4G LTE Bandı 1 (2100 MHz)
4G LTE Bandı 3 (1800 MHz)
4G LTE Bandı 8 (900 MHz)
4G LTE Bandı 20 (800 MHz)
4G LTE Bandı 28 (700 MHz)
3G UMTS Bandı 1 (2100 MHz)
3G UMTS Bandı 8 (900 MHz)
2G GSM (900 MHz)
2G GSM (1800 MHz)
Malzeme
Plastik
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
CMC III LTE Unit
RJ12 kablosu
Mıknatıs ayaklı anten
Serial interface
2 x RJ12
Ölçüler
Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 132 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
45 °C...85 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,645 kg
Gümrük tarifesi numarası
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide