LED ışık çubuğu CMC III için

Model numarası: IT 7030950

Bir ağ/sunucu kabini dahilinde renkli durum göstergesi için. Bir hata oluşması durumunda, ışık şeridi ayarlanan renge geçer.

Model numarası:
IT 7030950
Ürün açıklaması
Bir ağ/sunucu kabini dahilinde renkli durum göstergesi için. Bir hata oluşması durumunda, ışık şeridi ayarlanan renge geçer.
Fayda
RGB-LED ışık çubuğunun 24 V (DC) güç kaynağına doğrudan bağlanmasıyla bağımsız çalışma
Entegre mıknatıs sabitleme üzerinden kolay montaj
Çalışma şekli
CMC III üzerinden kontrol
CMC III I/O ünitesinin dört röle bağlantısından üçü üzerinden bağlantı
Renk değişimli Processing Unit/-Compact'ın alarm rölesi üzerinden bağlantı
CMC III güç kaynağı ünitesine doğrudan bağlantı
LED ışık çubuğunun üç bağlantı hattının her biri kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç temel rengi kontrol eder. İki veya üç renk aynı anda etkinleştirilirse, ilgili ikincil renkler de üretilebilir. Sensörlerin uyarılarına veya alarmlarına bağlantılar, CMC III sistemindeki görev bağlantıları aracılığıyla yapılır.
Malzeme
Alüminyum
Plastik
Teslimat kapsamı
Mıknatıslı sabitleme dahil LED ışık çubuğu
Bağlantı kablosu 0,1 m
CMC III I/O ünitesi için önceden monte edilmiş dört fişli 2,4 m uzatma kablosu
Ballast
Geniş aralıklı elektronik balast
Bağlantı seçenekleri
Konektör üzerinden besleme
Kapı konum şalteri
Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
Lamba
LED'ler
Koruma sınıfı
I (koruyucu iletken)
Lamba montaj türü
Vidalama
DC'de
1,1 A
Ölçüler
Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 1.830 mm
Derinlik: 24,2 mm
Prizler
D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Priz versiyonu
D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177951563
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide