Ürün kaldırıldığı tarih: 1 Oca 2019
- Model numarası:
- DK 7890500
- Ürün açıklaması
- Bu kontrolör, 19" montaj çerçevesinin RFID okuyucularını (anten) CMC'ye bağlar. Bunun üzerinden CMC otomatik değişiklikleri bildirebilir, kabini montaj bileşenleri ile grafiksel bir şekilde gösterebilir ve kapasite yönetimi yapabilir. Rack başına bir RFID-Controller gereklidir.
- Malzeme
- Plastik
- Arayüzler
- RJ45
- 2 x Mini-DIN (RFID çerçevesi/Floor-Reader bağlantısı)
- Ölçüler
- Genişlik: 136 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 129 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,46 kg
- Brüt ağırlık
- 0,55 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177617155
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- DRC RFID kontrolör