CMC III sensörleri

Ürün numarası: DK 7030.110

CMC III ısı sensörü

Ürün numarası:
DK 7030.110
Dizayn
Sıcaklık sensörü
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
CMC III ısı sensörü kabindeki ortam havasını denetler
Aktif hava akımında kabin içinde entegre edilmiş sensör kullanılabilir, aktif hava akımı yoksa birlikte verilen NTC sensörünün bağlanması gerekir
Harici sensörün ölçüm aralığı: -40 °C...+80 °C
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı kablolu ve fişli harici sıcaklık sensörü
NTC sensörü, uzunluk 1,80 m
maks. kablo uzunluğu 2 m
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Soket
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
PDU cihazı sayısı (maks.)
16
Ölçüm yöntemi
dahili NTC direnci
harici NTC direnci
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,18 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMCIII Temperature sensor
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics