CMC III sensörleri

Model numarası: DK 7030.111

CMC III ısı/nem sensörü

Model numarası:
DK 7030.111
Dizayn
Sıcaklık/nem sensörü
Ürün açıklaması
CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
CMC III ısı/nem sensörü ortam havasını ve kabindeki hava nemini denetler
Sensör entegre bir ısı sensörü ve entegre bir hava nemi sensörü içerir
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Sıcaklık/nem sensörü
CAN veri yoluna bağlantı
Doğrudan
Arayüzler
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
32
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
32
PDU cihazı sayısı (maks.)
16
Ölçüm yöntemi
Sıcaklık sensörü yongası
Nem sensörü yongası
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,16 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
90268020
EAN
4028177659490
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Sıcaklık, nem sensörü
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics