- Model numarası:
- DK 7030.040
- Ürün açıklaması
- Röleler, yazılımda ölçülen değerlere bağlanabilir, böylece belirli koşullar altında devreyi açıp kapatabilirler. Bu şekilde cihazlar kontrol edilebilir ve mesajlar iletilebilir. Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Yüksek giriş ve çıkış konsantrasyonu sayesinde az yer ihtiyacı.
- Çalışma şekli
- Processing Unit tarafından seri numara atamalı otomatik sensör algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Entegre LED üzerinden durum göstergesi
- Potansiyelsiz sinyaller için girişler
- Röle çıkışı (değiştirme kontağı), maks. 24 V (DC)/1 A yük uygulanabilir
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- CMC III I/O Unit
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
- Veri yolu sistemi arayüzleri
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Arayüzler
- 8 dijital giriş
- 4 röle çıkışı (maks. 24 V DC/1 A)
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 8
- Bilgi
- Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez
- Ölçüler
- Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 132 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III I / O Ünitesi 8 D/I+ 4 D / O