CMC III montaj üniteleri

Model numarası: DK 7030070

CMC III bileşenlerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 7030070
Dizayn
PU, PU Compact, kontrol üniteleri, CMC III CAN-Bus Unit ve CMC III güç adaptörü için.
Ürün açıklaması
Montaj ünitesi tasarıma göre 1 veya 3 işlemci ünitesi/sensör ünitesi vb. alabilir. 482,6 mm modeli (19" düzlemleri) 3 ünite alabilir. Kabin çerçevesi modeli 1 ünite alabilir.
Fayda
Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi kendini söndüren
Uygulamalar
CMC III bileşenlerini yerleştirme.
Çalışma şekli
CMC III proses ünitesi
CMC III proses ünitesi kompakt
CMC III kontrol ünitesi
CMC III güç kaynağı
CMC III LTE Unit
CMC III kapı kontrol modülü
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, kromlaştırılmış
Teslimat kapsamı
Kör kapak dahil.
Montaj yeri sayısı
3
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") düzeyi
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 141 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
1,02 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Montaj ünitesi
Veri sayfaları
Visio Shapes