CMC III montaj üniteleri

Model numarası: DK 7030071

CMC III bileşenlerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 7030071
Dizayn
PU, PU Compact, kontrol üniteleri, CMC III CAN-Bus Unit ve CMC III güç adaptörü için.
Ürün açıklaması
Montaj ünitesi tasarıma göre 1 veya 3 işlemci ünitesi/sensör ünitesi vb. alabilir. 482,6 mm modeli (19" düzlemleri) 3 ünite alabilir. Kabin çerçevesi modeli 1 ünite alabilir.
Fayda
Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi kendini söndüren
Uygulamalar
CMC III bileşenlerini yerleştirme.
Çalışma şekli
Bir üniteye yer sağlayabilir ve kabin çerçevesine monte edilir
CMC III proses ünitesi
CMC III proses ünitesi kompakt
CMC III kontrol ünitesi
CMC III güç kaynağı
CMC III LTE Unit
CMC III kapı kontrol modülü
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj yeri sayısı
1
Montaj seçenekleri
Pano çerçevesi
Bilgi
Bir adet CMC III ünitesi bağlantısı ve pano çerçevesine montaj için
Ölçüler
Genişlik: 170 mm
Derinlik: 160 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,35 kg
Brüt ağırlık
0,448 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Montaj ünitesi, 1 cihaz için, dikmeye mont
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Visio Shapes