CMC III montaj üniteleri

Model numarası: DK 7030088

CMC III bileşenlerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 7030088
Dizayn
PU, PU Compact, kontrol üniteleri, CMC III CAN-Bus Unit ve CMC III güç adaptörü için.
Ürün açıklaması
Montaj ünitesi tasarıma göre 1 veya 3 işlemci ünitesi/sensör ünitesi vb. alabilir. 482,6 mm modeli (19" düzlemleri) 3 ünite alabilir. Kabin çerçevesi modeli 1 ünite alabilir.
Fayda
Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi kendini söndüren
Uygulamalar
CMC III bileşenlerini yerleştirme.
Çalışma şekli
CMC III proses ünitesi
CMC III proses ünitesi kompakt
CMC III kontrol ünitesi
CMC III güç kaynağı
CMC III LTE Unit
CMC III kapı kontrol modülü
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj ünitesi, 1 HE
2 kör tapa
Montaj malzemeleri dahil
Montaj yeri sayısı
3
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") düzeyi
Bilgi
CMC III ünitelerinin ağ ve sunucu panolarına montajı için
Üç adede kadar CMC III panosunun girişi ve 19 inçlik profile montaj için
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 141 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,423 kg
Brüt ağırlık
0,539 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177709423
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
DK CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")