CMC III montaj üniteleri

Model numarası: DK 7320440

CMC III bileşenlerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 7320440
Dizayn
Ekran, ISDN ve GSM Unit, Fan Control System, Door Control Modul, Dynamic Rack Control için.
Ürün açıklaması
Montaj ünitesi tasarıma göre 1 veya 3 işlemci ünitesi/sensör ünitesi vb. alabilir. 482,6 mm modeli (19" düzlemleri) 3 ünite alabilir. Kabin çerçevesi modeli 1 ünite alabilir.
Fayda
Yangın davranışları: UL 94 HB uyarınca kendi kendini söndüren
Uygulamalar
CMC III bileşenlerini yerleştirme.
Çalışma şekli
CMC III proses ünitesi
CMC III proses ünitesi kompakt
CMC III kontrol ünitesi
CMC III güç kaynağı
CMC III LTE Unit
CMC III kapı kontrol modülü
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Montaj yeri sayısı
3
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") düzeyi
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
1,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253