- Model numarası:
- DK 7030090
- Ürün açıklaması
- PU'yu CAN Bus sensörleri III, üniteler III, kontrol üniteleri III ile bir Bus olarak ve birbirlerine bağlamak için. Farklı uzunluklar sayesinde CMC III sistemi farklı uygulamalara uyarlanabilir ve kişisel ihtiyaca göre kurulabilir. 
- Uygulamalar
- CAN-Bus üniteleri bağlantısı. 
- Münferit CAN veri yolu birimlerinin bilgi ve enerji aktarımı. 
- Uzunluk
- 0,5 m 
- Ölçüler
- Uzunluk: 0,5 m 
- Arayüzler/bağlantılar
- Fiş (tip): RJ45 
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C 
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 % 
- Paketteki adet
- 1 adet 
- Net ağırlık
- 0,028 kg
- Brüt ağırlık
- 0,029 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290 
- EAN
- 4028177659414 
- ETIM 9
- EC000313 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- Ürün açıklaması
- 
CMC III Can- Bus kablosu, RJ45, 0,5m