CMC III CAN veriyolu birleştirme kablosu

Model numarası: DK 7030.095

Veri ve güç aktarımı için CAN-Bus ünitelerini bağlar.

Model numarası:
DK 7030.095
Ürün açıklaması
PU'yu CAN Bus sensörleri III, üniteler III, kontrol üniteleri III ile bir Bus olarak ve birbirlerine bağlamak için. Farklı uzunluklar sayesinde CMC III sistemi farklı uygulamalara uyarlanabilir ve kişisel ihtiyaca göre kurulabilir.
Uygulamalar
CAN-Bus üniteleri bağlantısı.
Münferit CAN veri yolu birimlerinin bilgi ve enerji aktarımı.
Uzunluk
10 m
Ölçüler
Uzunluk: 10 m
Arayüzler/bağlantılar
Fiş (tip): RJ45RJ45
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,37 kg
Brüt ağırlık
0,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177659469
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Can- Bus kablosu, RJ45, 10m
Veri sayfaları
Graphics