Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Model numarası: DK 7200210

Çeşitli ülkelere özgü tiplerdeki güç adaptörleri için bağlantı ve uzatma kabloları.

Model numarası:
DK 7200210
Dizayn
Bağlantı kablosu
Ürün açıklaması
Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC hattı, 3 kutuplu.
Uygulamalar
CMC III güç kaynağı
CMC III Power Unit
Enine kesit
1 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu
1,8 m
Fiş (tip)
D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
F/B (tip E, CEE 7/5)
Nominal gerilim
230 V
Prizler
Soğuk cihaz soketi C13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,213 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Bağlantı/Uzatma kablosu, D/F/B, 230V
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi