Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Ürün numarası: DK 7200.215

Çeşitli ülkelere özgü tiplerdeki güç adaptörleri için bağlantı ve uzatma kabloları.

Ürün numarası:
DK 7200.215
Dizayn
Uzatma kabloları
Ürün açıklaması
Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC hattı, 3 kutuplu.
Uygulamalar
CMC III
Enine kesit
1 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu
1,8 m
Fiş (tip)
IEC 320 konektörü C14
Nominal gerilim
230 V
110 V (DC)
Prizler
Soğuk cihaz soketi C13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,168 kg
Brüt ağırlık
0,188 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Bağlantı/Uzatma kablosu, IEC320, 230/115V
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi