RFID anten sistemi

Model numarası: DK 7890242

RFID anten sistemleri yandan TS IT rackların 19" profiline monte edilebilir. 19" bileşenlere sabitlenmiş olan RFID etiketlerini okuyabilir ve tanımlayabilir. Bileşenlerin konum algılaması 1/3 U üzerinde hassas bir şekilde gerçekleşir

Model numarası:
DK 7890242
Dizayn
42 HE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
1,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
85177100
EAN
4028177686472
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
DK DRC RFID Anten, 42U kabinet için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK