CMC III CAN-Bus sensörü

Model numarası: DK 7030100

Bir CMC-TC sensörü bağlantısı için

Model numarası:
DK 7030100
Dizayn
5 erişim sensörü (sırayla) veya bir duman detektörü, hareket detektörü, 48 V DC gerilim denetleyicisi veya kaçak sensörü bağlamak için.
Ürün açıklaması
CMC III CAN-Bus sensörü, CMC-TC sisteminin belirli sensörlerinin yeni CMC III'e bağlanmasını sağlar. Bu şekilde eski uygulamalar CMC III Processing Unit/Compact sistemine yükseltilebilir. Ünite iki adet CAN-Bus bağlantısının yanı sıra CMC-TC sensörlerinden biri için ilave bir bağlantı içerir. Böylece ünite, CMC-TC sensörü ile mevcut CMC III Processing Unit arasında bir arayüz olarak işlev görür ve sensörün verilerini CAN Bus protokolüne uyarlar.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
Teknik özellikler
2 x CAN-Bus CMC III: CAN-Bus kablosu için RJ45
LED göstergeler (arka taraf)
Optik (LED) ve akustik (uyarı sesi) durum göstergesi
NTP'li gerçek zamanlı saat ile zaman fonksiyonu
LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı
Ek bileşenler olmadan otonom çalışma için web sunucusuna sahip entegre GbE arayüzü
CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir
Uygulamalar
IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
Çalışma şekli
Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir
Entegre LED üzerinden durum göstergesi
CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir
Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Montaj aksesuarları
Input connection
RJ 45
RJ12
Veri yolu sistemi arayüzleri
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler
RJ12
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
4
PU katılımcı sayısı (maks.)
16
Ölçüler
Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Sensör ünitesi , CMC II sensörler için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics