CMC III CAN-Bus DRC

Model numarası: DK 7030550

RFID-Controller'in bağlantısı için.

Model numarası:
DK 7030550
Dizayn
CAN-Bus DRC, RFID sisteminin CMC III'e bağlantısı için gereklidir. RFID denetçisini CMC III CAN-Bus'u ile bağlar.
Ürün açıklaması
CMC III CAN-Bus DRC ile RFID-Controller CMC III sistemine bağlanabilir. Bir CMC III CAN-Bus DRC bünyesine bir RFID-Controller bağlanabilir. Her CMC III CAN-Bus DRC başına bir harici gerilim beslemesi gereklidir.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
CMC III web arayüzü üzerinde kabinde 19" ekipmanın grafiksel gösterimi
Uygulamalar
IT, endüstri ve bina tekniği alanında 19" ekipmanların kabinlerdeki DRC sistemi üzerinden yönetimi
Çalışma şekli
Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir
Entegre LED üzerinden durum göstergesi
CMC III ağ arayüzü üzerinden güncel ölçüm değerleri web tarayıcı, SNMP veya OPC-UA üzerinden açılabilir ve ayar yapılabilir
Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı
CMC III CAN-Bus DRC
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Yüzeyler için montaj malzemesi
Taşıyıcı ray sabitlemesi için montaj klipsleri
Montaj aksesuarları
Veri yolu sistemi arayüzleri
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
Arayüzler
RJ45
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
2
PU katılımcı sayısı (maks.)
4
Bilgi
Her CAN-Bus DRC için ilave bir 7030.060 güç adaptörü gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 132 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,336 kg
Brüt ağırlık
0,604 kg
Gümrük tarifesi numarası
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III CAN Bus DRC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide